IT
Choose your Language
Denominazione
Copritasto
Versione 1
trasparente
Forma
A
Tipo di forma
piatto
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
trasparente
Illuminabile
sì
Numero di riferimento
T22RRKL
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica PA 12
Versione
piatto, trasparente
Nota
Copritasto per un aspetto pulito su pulsanti e pulsanti luminosi. Il copritasto si monta facilmente sul pulsante senza l'uso di utensili. Con il rimovitore per copritasti disponibile come accessorio, può essere rimosso in modo altrettanto semplice.

Il copritasto può essere dotato di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
Accessory
Attrezzo per rimuovere i copritasti 81040-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought