Copritasto trasparente plastica rosso 81040-105
Unità di vendita
0,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copritasto
Versione 1
trasparente
Forma
A
Tipo di forma
piatto
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso
Illuminabile
sì
Numero di riferimento
T22RRRT
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Plastica PA 12
Versione
piatto, trasparente
Nota
Copritasto per un aspetto pulito su pulsanti e pulsanti luminosi. Il copritasto si monta facilmente sul pulsante senza l'uso di utensili. Con il rimovitore per copritasti disponibile come accessorio, può essere rimosso in modo altrettanto semplice.
Il copritasto può essere dotato di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
Il copritasto può essere dotato di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
Accessory
Attrezzo per rimuovere i copritasti 81040-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.