Chiave di assemblaggio POM 81040-11-24
- Con limitatore di coppia
Unità di vendita
3,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave di assemblaggio
Materiale
Corpo base
POM
Codice UNSPSC
39122216
L
98
Limitazione di coppia
Nm
1,3 - 2,1
Numero di riferimento
S22
SW
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
Plastica POM.
Nota
Chiave di assemblaggio con esagono. È adatta per il montaggio del dado di fissaggio su dispositivi di comando e segnalazione. È dotata di un limitatore di coppia integrato.
Certificazioni / Norme rispettate:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Certificazioni / Norme rispettate:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -50 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da 20 °C a ±5 °C.
Temperatura di esercizio: da 20 °C a ±5 °C.
Vantaggi
In caso di installazione di grandi quantità di dispositivi di comando e segnalazione, si consiglia di utilizzare una chiave di assemblaggio che facilita e velocizza il montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.