IT
Choose your Language
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Numero di riferimento
USK
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica.
Versione
zincato.
Impugnatura grigia.
Nota
Con il rimovitore per copritasti è possibile smontare i copritasti e le calotte senza danneggiarli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche