IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Plastica TPE.
Versione
colore nero.
Nota
Queste coperture protettive sono adatte per prese da incasso con un diametro massimo della testa di 30,5 mm, ad esempio per prese USB o RJ45. Offrono una protezione avanzata contro polvere e umidità. Per proteggere le prese da incasso quando non vengono utilizzate.

Il coperchio di protezione è estremamente resistente alle influenze ambientali ed è quindi ideale per essere inserito in ambienti difficili.
Il coperchio di protezione viene fissato alla presa da incasso e montato insieme ad essa.

Il grado di protezione IP si riferisce allo stato chiuso.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio: da -50 °C a +100 °C
Accessory
Prese USB da incasso 81180 / 81180-10.
Prese RJ45 da pannello 81180-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought