EN
Choose your language
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
Midi
Main material
polycarbonate
Main colour
red
Blink frequency
1Hz
Connection type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
red
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value (years)
485
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
12/24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
III
Protection class
II
Rated operating current
175 mA
Rated operating voltage
12 V DC
Rated switch-on current
1A
Safety rating
IP66
Service life optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Lampada in policarbonato.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Alloggiamento grigio.
Nota
Lampada a plafone a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Per la segnalazione su distanze medie (10 - 30 m). Dotate della più moderna tecnologia LED, le lampade di segnalazione a plafone emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360° (selezionabile tramite collegamento elettrico all'interno dell'alloggiamento).

Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'alloggiamento tramite morsetti Push-In. Diametro del cavo da 6 a max. 12 mm (a seconda dell'adattatore di montaggio utilizzato).
Sezione del conduttore da 0,25 a 1,5 mm².

Per il montaggio della lampada di segnalazione è necessario un adattatore di montaggio. Da ordinare separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite collegamento elettrico).
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata impulso e pausa (ms): 466 ON / 557 OFF
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Adattatore di montaggio 81415-18.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche