IT
Choose your Language
Denominazione
Lampada di segnalazione a plaf
Versione 1
Midi
Materiale Corpo base
Policarbonato
Colore Corpo base
giallo
Categoria di sovratensione
III
Classe di isolamento
II
Colore del segnale luminoso
giallo
Corrente nominale di esercizio
175 mA
Corrente nominale di spunto
1A
Durata del segnale luminoso
50.000
Frequenza di esercizio Hz
50
Frequenza di lampeggio
1Hz
Grado di protezione
IP66
Grado di sporcizia
3
Modalità di segnalazione luminosa
Luce fissa/lampeggiante
Portalampada
LED integrato
Tensione d'esercizio V
12/24
Tensione nominale di esercizio
12 V DC
Tipo di attacco
Morsetto Push-In
Tipo di tensione di esercizio
AC/DC
Tolleranza della tensione di esercizio
+/-10%
Valore MTTF (anni)
485
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Lampada in policarbonato.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Alloggiamento grigio.
Nota
Lampada a plafone a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Per la segnalazione su distanze medie (10 - 30 m). Dotate della più moderna tecnologia LED, le lampade di segnalazione a plafone emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360° (selezionabile tramite collegamento elettrico all'interno dell'alloggiamento).

Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'alloggiamento tramite morsetti Push-In. Diametro del cavo da 6 a max. 12 mm (a seconda dell'adattatore di montaggio utilizzato).
Sezione del conduttore da 0,25 a 1,5 mm².

Per il montaggio della lampada di segnalazione è necessario un adattatore di montaggio. Da ordinare separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite collegamento elettrico).
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata impulso e pausa (ms): 466 ON / 557 OFF
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Adattatore di montaggio 81415-18.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought