Diodo luminoso plastica rosso 81100-90-125
- Ad alta luminosità
- Con resistenza di limitazione
- Con raddrizzatore a semionda
- 12 o 24 volt
Unità di vendita
8,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Diodo luminoso
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso
Codice UNSPSC
39122216
Corrente nominale mA
7 / 14
Numero di riferimento
L5,5K12UR
Portalampada
L5,5K
Tensione nominale V CA/CC
12 +10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Plastica.
Terminali di contatto in ottone nichelato.
Terminali di contatto in ottone nichelato.
Versione
Diodo luminoso ad alta luminosità per portalampada L5,5k a 12V o 24V.
Nota
Diodo luminoso ad alta luminosità per attacco L5,5k. Dotato di resistenza di limitazione e raddrizzatore a semionda integrati, adatto per 12 o 24 V CA/CC. In caso di collegamento in corrente continua, deve essere rispettata la corretta polarità: + X1 / − X2. A causa delle tolleranze di fabbricazione dei diodi luminosi, è possibile che si verifichino leggere variazioni di colore (temperatura di colore). Non si può quindi escludere che i colori dei LED di un lotto di produzione siano percepiti in modo diverso. I dati elettrici e ottici sono stati misurati a una temperatura ambiente di 25 °C. Tutti i tipi elencati sono realizzati con un diodo di protezione in serie alla resistenza e al LED. Ciò consente anche l'impiego dei tipi con la corrispondente tensione alternata.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
Accessory
Elementi di contatto
Portalampada
Portalampada
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.