IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato
L=Lunghezza
600
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
Alluminio.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Tubo Ø25 mm. Da innestare sulla base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought