Tubo alluminio anodizzato 81400-39-25400
- Tubo Ø25mm per estensione
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Unità di vendita
24,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato
L=Lunghezza
400
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
Alluminio.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Tubo Ø25 mm. Da innestare sulla base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.