Tube aluminium anodizzato 81400-39-25100
- Tubo Ø25mm per estensione
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Sales unit
16,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube
Main
material
aluminium
Main
colour
anodised
L=Length
100
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Tubo Ø25 mm. Da innestare sulla base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.