Elemento di collegamento Classic poliammide nero 81400-30-12
- Elemento di collegamento per il montaggio su superficie o tubo
- Diametro 70 mm
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Unità di vendita
32,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di collegamento
Versione 1
Classic
Forma
B
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
Policarbonato
Colore
Componente
nero
Categoria di sovratensione
II
Classe di isolamento
II
Grado di protezione
IP65
Grado di sporcizia
3
Tensione d'esercizio
V
12-230
Tipo di attacco
Morsetti a molla
Tipo di tensione di esercizio
AC/DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Coperchio terminale in policarbonato.
Versione
Elemento di collegamento e coperchio terminale neri.
Nota
L'elemento di collegamento funge da distributore di corrente per le strutture successive. Su di esso è possibile combinare elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). L'elemento di collegamento viene sempre fornito con un coperchio terminale. La calotta terminale viene utilizzata per chiudere l'elemento di collegamento o come copertura dell'elemento luminoso superiore.
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Forma A: elemento di collegamento per il montaggio su superfici piane (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.