Piede Classic poliammide nero 81400-35-170037
- Base di montaggio per tubo Ø25 mm
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Unità di vendita
17,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Versione 1
Classic
Versione 2
per tubo Ø25
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
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
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Su questa base di montaggio può essere innestato un tubo con diametro esterno di 25 mm. Sul tubo è poi possibile montare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B)o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Su questa base di montaggio può essere innestato un tubo con diametro esterno di 25 mm. Sul tubo è poi possibile montare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B)o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.