Piede Classic poliammide nero 81400-32-170110
- Base di montaggio con tubo integrato
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Unità di vendita
30,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Versione 1
Classic
Versione 2
con tubo integrato
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
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
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Base con tubo integrato Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Su questa base di montaggio è possibile installare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B) o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Su questa base di montaggio è possibile installare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B) o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.