EN
Choose your language
2 Hits

Description

Materiale
Poliammide.
O-ring FPM 70.
Versione
colore nero.
Nota
Il supporto cavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro fino a 12 mm.

Il montaggio viene effettuato con il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.

Forma A: uno scomparto.
Forma B: con due scomparti separati.

Other customers also bought