Nastro a gancio e controgancio in rotolo polipropilene nero 80901-16X25000
- Autoestinguente secondo UL94-V2
- Può essere tagliato alla lunghezza desiderata
- I fasci di cavi possono essere facilmente ampliati
Unità di vendita
91,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Nastro a gancio e controgancio
Versione 1
in rotolo
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
16
L=Lunghezza
25000
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
Polipropilene.
Versione
Nero, autoestinguente secondo UL94-V2.
Nota
Nastro a strappo in polipropilene di alta qualità, può essere aperto e chiuso centinaia di volte.
I nastri in velcro sono ideali per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili.
Autoestinguente secondo UL94-V2. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
I nastri in velcro sono ideali per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili.
Autoestinguente secondo UL94-V2. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.