Hook and loop fastener on a roll polypropylene black 80901-07X15000
- Autoestinguente secondo UL94-V2
- Può essere tagliato alla lunghezza desiderata
- I fasci di cavi possono essere facilmente ampliati
Sales unit
38,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop fastener
Version 1
on a roll
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
B=Width
7,5
L=Length
15000
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
Description
Materiale
Polipropilene.
Versione
Nero, autoestinguente secondo UL94-V2.
Nota
Nastro a strappo in polipropilene di alta qualità, può essere aperto e chiuso centinaia di volte.
I nastri in velcro sono ideali per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili.
Autoestinguente secondo UL94-V2. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
I nastri in velcro sono ideali per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili.
Autoestinguente secondo UL94-V2. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.