Cinghia a strappo polipropilene nero 80902-20170
- I fasci di cavi possono essere facilmente ampliati
- Autoestinguente secondo UL94-V2
- Facile da usare
- Riutilizzabile
Unità di vendita
6,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia a strappo
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
nero
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
170
B1
27
H1
6
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
Nastro a strappo in polipropilene.
Occhiello in poliammide.
Occhiello in poliammide.
Versione
Nastro a strappo e occhiello neri, autoestinguenti secondo UL94-V2.
Nota
Cinghia a strappo con occhiello saldato in plastica di alta qualità, apribile e richiudibile innumerevoli volte.
La cinghia a strappo è ideale per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili. Si fa passare attraverso l'occhiello con il lato morbido rivolto verso l'esterno, si stringe tirando indietro e si fissa saldamente.
La cinghia a strappo è ideale per raggruppare, organizzare e fissare cavi e fili. Si fa passare attraverso l'occhiello con il lato morbido rivolto verso l'esterno, si stringe tirando indietro e si fissa saldamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.