IT
Choose your Language
Denominazione
Base del nastro a gancio e con
Versione 1
with hook and loop fastener
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
polipropilene
Colore Componente
nero
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
200
B1
26
Campo di serraggio mm
10-60
Codice UNSPSC
31162800
H1
17,1
L1
36
Larghezza cava
8
Profilo
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
Base poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Nastro in velcro polipropilene.
Versione
Base nera, autoestinguente secondo UL94-V0.
Nastro in velcro nero, autoestinguente secondo UL94-V2.
Nota
La base del nastro in velcro funge da ausilio di installazione per fissare delicatamente linee, cavi e tubi flessibili. La base è già dotata di un nastro in velcro. Il nastro in velcro può essere rimosso e inserito dalla base senza attrezzi. Il nastro in velcro può essere aperto e chiuso centinaia di volte.

La base del nastro in velcro è adatta per il montaggio diretto su profili in alluminio.

La base può essere montata nella scanalatura dei profili in alluminio senza l'ausilio di attrezzi, utilizzando il piedino di bloccaggio. Con una rotazione di 45° è possibile montare la base trasversalmente o parallelamente alla scanalatura del profilo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche