IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione
Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Connettore a spina con chiusura a vite configurabile.
Range di temperatura
Da -25 °C a +85 °C
Nota disegno
P1 = Passaggio cavi

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche