EN
Choose your language
Denominazione
Giunto di collegamento
Versione 1
Spina GST18I3
Versione 2
Presa GST18I3
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero
Corrente nominale A
16
Grado di protezione
IP20
Tensione nominale V
250
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione
colore nero.
Nota
Giunto di collegamento a 3 poli per il collegamento diretto di prese multiple e lampade LED.

Lato 1: Spina GST18i3.
Lato 2: presa GST18i3.

Attenzione: L'uso del giunto di collegamento è consentito solo in combinazione con un connettore per profilato con tassello di tipo I 07075-02.
Range di temperatura
Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche