{"product":{"productId":"agid.27600","price":18.17,"name":"Cavo di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3"},"currency":"EUR"}
Materiale
Isolamento dei cavi: plastica PVC.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Isolamento dei cavi: plastica PVC.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione
colore nero.
Nota
Cavo per il collegamento di prese multiple e lampade a LED.
Lato 1: Spina GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Lato 2: presa GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Lato 1: Spina GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Lato 2: presa GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Range di temperatura
Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.