Cavo di collegamento Connettore maschio GST15I3 poliammide bianco 80162-05-123X800
Unità di vendita
44,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cavo di collegamento
Versione 1
Connettore maschio GST15I3
Versione 2
Connettore femmina GST15I3
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
bianco
Materiale
Componente
PVC
Colore
Componente
arancio
L=Lunghezza
800
Codice UNSPSC
43202216
Corrente nominale
A
16
Grado di protezione
IP20
Numero di
conduttori x
Sezione del conduttore
3X0,5 mm²
Tensione nominale
V
250
Tipo di cavo
H03VV-F
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo connettore: poliammide PA.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Versione
Corpo: connettore (femmina/maschio).
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Nota
Cavo di collegamento per collegare in cascata lampade LED.
Lato 1: connettore maschio GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Lato 2: connettore femmina GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Per l’impiego in ambienti asciutti per il collegamento di apparecchi elettrici leggeri soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Lato 1: connettore maschio GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Lato 2: connettore femmina GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Per l’impiego in ambienti asciutti per il collegamento di apparecchi elettrici leggeri soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Range di temperatura
Con posa flessibile: da -5 °C a +70 °C.
Con posa fissa: da -40 °C a +70 °C.
Con posa fissa: da -40 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.