IT
Choose your Language
Denominazione
Cavo di alimentazione
Versione 1
Spina Schuko angolare
Versione 2
Presa GST18I3
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero
L=Lunghezza
4000
Corrente nominale A
16
Grado di protezione
IP20
Numero di conduttori x Sezione del conduttore
N=3X1,5 MM²
Tensione nominale V
250
Tipo di cavo
H05VV-F
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Isolamento dei cavi: plastica PVC.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione
colore nero.
Nota
Cavo per l'alimentazione di prese e lampade a LED.

Lato 1: spina ad angolo con contatto di terra.
Lato 2: presa GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Range di temperatura
Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche