Tappo - nero 80855-26-155
Unità di vendita
3,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo
Materiale
Corpo base
-
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro
15,5
Codice UNSPSC
31161543
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
Tappi per la chiusura di aperture inutilizzate nel passacavo. Per la protezione da contaminazioni e per la sigillatura.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Accessory
Passacavi 80855-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.