IT
Choose your Language
Denominazione
Protezione di giunzione
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
Codice UNSPSC
31161543
Dimensione nominale
70
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
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Protezione di giunzione per unire una catena portacavi a un tubo corrugato o una catena portacavi a un passacavi.

La protezione di giunzione è costituita da due semigusci. Questi vengono semplicemente calzati sulla catena portacavi/tubo ondulato e avvitati con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5x12. La protezione rimane girevole sulla catena portacavi/tubo ondulato.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Accessory
Passacavi 80855-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche