EN
Choose your language

Description

Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.

Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.

Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Montaggio
Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.
Vantaggi
La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.
Accessory
Tappo 80855-26.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought