EN
Choose your language
Designation
Spring
Main material
stainless steel
L0=Length
550
D
4,5
Nominal size
70
Spring force F approx. (N)
95
Spring stiffness N/mm
0,246
Spring travel max.
385
UNSPSC Code
31161543
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La molla di ritorno garantisce che la catena portacavi venga mantenuta il più possibile compatta sul braccio del robot.

In combinazione con una battuta a molla e una protezione viene creato un sistema completo di richiamo a molla per la catena portacavi. La protezione funge da punto fisso per la molla.

Un sistema di richiamo a molla supporta la guida della catena portacavi sul robot. Consentono la compensazione della lunghezza della catena portacavi necessaria sul manipolatore e impediscono che si formino anelli penzolanti fastidiosi (formazione di asole). L'obiettivo è guidare il pacchetto di tubi il più vicino possibile al robot. In questo modo la catena portacavi viene alleggerita e l'usura ridotta.
Accessory
Fascette di serraggio con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Protezioni 80855-15.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche