Fermacavo poliammide 80850-93-45150
- Possono essere integrati negli elementi di collegamento.
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
Sales unit
2,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension relief
Main
material
polyamide
B=Width, inside
150
H=Height, inside
45
Suitable for
80850-90-45150...
UNSPSC Code
31161543
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
Description
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Nota
I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.