IT
Choose your Language
Denominazione
Fermacavo
Materiale Corpo base
poliammide
B=Larghezza, interna
103
H=Altezza, interno
35
Codice UNSPSC
31161543
Compatibile con
80850-30-35103...
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
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Nota
I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche