IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
La fascetta di serraggio viene utilizzata in combinazione con l'adattatore 80855-20. Serve per serrare e fissare l'adattatore. L'adattatore rimane orientabile e inclinabile all'interno della fascetta di serraggio.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Accessory
Adattatore 80855-20.

Altri clienti hanno acquistato anche