EN
Choose your language

Description

Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Gli elementi di collegamento sono forniti in coppia.
Nota
Gli elementi di collegamento servono per fissare le due estremità della catena portacavi all'impianto.

Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno o quello interno.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche