Elemento di collegamento poliammide 80850-21-25040
- Set per punto fisso e punto mobile
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
Unità di vendita
7,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di collegamento
Materiale
Corpo base
poliammide
B=Larghezza, interna
40
H=Altezza, interno
25
A
51
B2
61
Codice UNSPSC
31161543
Compatibile con
80850-20-25040...
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
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Gli elementi di collegamento sono forniti in coppia.
Nota
Gli elementi di collegamento servono per fissare le due estremità della catena portacavi all'impianto.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno o quello interno.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno o quello interno.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.