{"product":{"productId":"agid.23342","price":5.23,"name":"Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Gli elementi di collegamento sono forniti in coppia.
Nota
Gli elementi di collegamento servono per fissare le due estremità della catena portacavi all'impianto. Il fermacavo è integrato nell'elemento di collegamento.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno.
Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.