{"product":{"productId":"agid.23352","price":92.36,"name":"Catene portacavi in plastica altezza interna 45 mm, apribili su entrambi i lati"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Apribili su entrambi i lati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Apribili su entrambi i lati.
Nota
Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici
Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.