{"product":{"productId":"agid.23339","price":22.55,"name":"Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Non apribile
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Non apribile
Nota
Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici
Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.