{"product":{"productId":"agid.35364","price":110.15,"name":"Adattatore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Adattatore per il collegamento di una catena portacavi con un tubo corrugato o di una catena portacavi con un passacavo.
La catena portacavi/il tubo corrugato rimane girevole all'interno dell'adattatore. Il passacavo viene invece fissato tramite serraggio.
Per il fissaggio dell'adattatore, si deve utilizzare la fascetta di serraggio per adattatore 80855-21.
La catena portacavi/il tubo corrugato rimane girevole all'interno dell'adattatore. Il passacavo viene invece fissato tramite serraggio.
Per il fissaggio dell'adattatore, si deve utilizzare la fascetta di serraggio per adattatore 80855-21.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Accessory
Fascetta di serraggio per adattatore 80855-21.
Passacavi 80855-25.
Passacavi 80855-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.