IT
Choose your Language
Denominazione
Kit di componenti di serraggio
Versione 1
per il fissaggio
Versione 2
per superficie e contorno
Codice UNSPSC
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota
Kit di componenti di serraggio per misurazioni di superfici e contorni. È costituito da una piastra d'appoggio e da vari elementi di serraggio. In questo modo è possibile fissare e posizionare vari pezzi torniti e fresati.
Il set consente una regolazione grossolana e di precisione e quindi un posizionamento preciso. La morsa autocentrante di precisione può essere fissata direttamente alla piastra d'appoggio o combinata con la tavola a croce o il supporto per morsetto rapido con elemento angolare.
Vantaggi
Assemblaggio individuale di singole parti per le misurazioni di superfici e contorni.
Fornitura
1x Piastra d'appoggio 34031-200230201.
1x Tavola a croce 34031-10-050080.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10-2.
1x Morsa autocentrante di precisione 34010-500351.
1x Ganascia per prisma 33225-08.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche