IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre a cambio rapido per la tecnica di misurazione per il posizionamento riproducibile. Il posizionamento avviene tramite staffa angolare.
Nella forma B vengono fornite viti che possono essere utilizzate per il fissaggio sulla macchina Keyence.
Vantaggi
I moduli di serraggio possono essere montati al di fuori della macchina di misurazione sulla piastra di supporto. In questo modo l'OEE della macchina di misurazione può essere ridotto grazie alla diminuzione dei tempi di allestimento e fissaggio.
Fornitura
Forma B: 2 viti a testa cilindrica M4X5.
Accessory
Supporto per prisma 34023.
Contropunta 34024.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche