Prisma with spring clamp alluminio con rivestimento duro 34023-02-2502508
- Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi
- Compatibile con supporto per prisma 34023
- Fissaggio delle parti senza attrezzi
Unità di vendita
191,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prisma
Versione 1
with spring clamp
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento duro
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
25
H=Altezza
25
L=Lunghezza
30
Codice UNSPSC
41111610
D
max.
25
D
min.
2
D1
4
H1
16
H2
56,2
L1
28,5
S
0,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Prisma in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Versione
Prisma con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.
Tendimolle / pressore non trattato.
Nota
Prisma per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi mediante tendimolle / pressore.
Compatibile con supporto per prisma 34023.
Compatibile con supporto per prisma 34023.
Accessory
Supporto per prisma 34023.
Tendimolle / pressore 33260.
Tendimolle / pressore 33260.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.