IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Guida di base in alluminio.
Versione
non trattato.
Guida di base con rivestimento duro.
Nota
Set di guide di base per strumenti di misura a coordinate secondo il principio della colonnina. Adatto per il serraggio rapido mediante tendimolle / pressore.

Il set viene fornito già assemblato.
Fornitura
Guida di base 34000-1510610, prolunga 02035-01-10025, piastra di fissaggio 33263-006050, colonnina 33262-0606X075, tendimolle / pressore 33260-10605010 e supporto regolabile 02037-01-10040015 nonché vite a testa cilindrica M6X14 e una rondella adatta.
Accessory
Guide di base 34000.
Prolunga 02035-01.
Piastre di fissaggio 33263.
Colonnine 33262.
Tendimolle / pressore 33260.
Supporti regolabili 02037-01.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche