EN
Choose your language
3 Hits

Description

Materiale
Corpo base in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione
Corpo base temprato e nichelato chimicamente.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Nota
Tenditore per parti piccole con diverse superfici di serraggio per il fissaggio di piccole parti. Ciò significa che è possibile serrare parti piatte e a simmetria rotazionale, nonché parti con foro. Applicazione perfetta per la tecnica di misurazione.

Con forma C i diametri di serraggio sono graduati di 3 mm ciascuno (la prima graduazione è 4 mm).

I tenditori per parti piccole possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i tenditori per parti piccole possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Nota disegno
Forma A: liscia
Forma B: con prisma
Forma C: con bloccaggio interno
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.

Other customers also bought