{"product":{"productId":"agid.32604","price":216.22,"name":"Tendimolle / pressore con fissaggio per prismi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Tendimolle compatibile con prismi 34013-10.
La misura D si riferisce allo stato assemblato del tendimolle / pressore con fissaggio e prismi 34013-10 (angolo 120°).
Il set è composto da un supporto colonnina, dalla colonnina 33262-0606X075 e dal tendimolle / pressore 33260-10605010.
La misura D si riferisce allo stato assemblato del tendimolle / pressore con fissaggio e prismi 34013-10 (angolo 120°).
Il set è composto da un supporto colonnina, dalla colonnina 33262-0606X075 e dal tendimolle / pressore 33260-10605010.
Fornitura
Vite a testa cilindrica M5X25 e una rondella adatta.
Accessory
Prismi 34013-10.
Tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
Tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.