{"product":{"productId":"agid.32586","price":1291.86,"name":"Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare girevole"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Vite senza fine in acciaio.
Albero in acciaio inox.
Vite senza fine in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Vite senza fine in acciaio.
Albero in acciaio inox.
Vite senza fine in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Nota
Gli elementi angolari girevoli possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.
Il supporto per morsetto rapido è girevole e orientabile. L'area di rotazione è compresa tra +90° e -55°. L'orientamento è possibile grazie ad un riduttore a vite senza fine. Il campo di rotazione è di 360° in continuo o avviene ogni 90° con arresto. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Il supporto per morsetto rapido è girevole e orientabile. L'area di rotazione è compresa tra +90° e -55°. L'orientamento è possibile grazie ad un riduttore a vite senza fine. Il campo di rotazione è di 360° in continuo o avviene ogni 90° con arresto. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Su richiesta
Rotazione mediante riduttore.
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.