{"product":{"productId":"agid.32601","price":257.28,"name":"Prismi in alluminio con tendimolle / pressore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Prisma e attacco rapido in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Versione
Prisma e attacco rapido con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.
Tendimolle / pressore non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Prisma e attacco rapido in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Versione
Prisma e attacco rapido con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.
Tendimolle / pressore non trattato.
Nota
Prisma per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi mediante tendimolle / pressore.
I prismi con tendimolle / pressore possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
I prismi con tendimolle / pressore possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Tendimolle / pressore 33260.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Tendimolle / pressore 33260.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.