EN
Choose your language

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Prisma per la misurazione di pezzi circolari.
Il prisma contiene un foro filettato laterale combinabile con il tendimolle / pressore con fissaggio 34013.

I prismi possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Fornitura
Battuta di lunghezza regolabile.
Nota disegno
1) Battuta di lunghezza regolabile
Accessory
Tendimolle / pressore con fissaggio 34013.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche