{"product":{"productId":"agid.32594","price":1502.61,"name":"Morsa autocentrante di precisione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Ganasce in acciaio.
Ganasce in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Ganasce con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Ganasce con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Ganasce in acciaio.
Ganasce in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Ganasce con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Ganasce con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Nota
La morsa autocentrante di precisione rappresenta una soluzione flessibile per posizionare e fissare i pezzi in modo semplice e veloce sulla macchina per la misurazione. Il bloccaggio è possibile tramite le ganasce sfalsate o tramite i perni che possono essere inseriti nelle ganasce. In questo modo i pezzi possono essere serrati anche dall'interno.
La morsa a vite di precisione può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le morse a vite di precisione possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
La morsa a vite di precisione può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le morse a vite di precisione possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Fornitura
Battuta di lunghezza regolabile, 4 spine cilindriche DIN 6325 4X20 e strumento di comando.
Nota disegno
1) Battuta di lunghezza regolabile
2) Spina cilindrica
2) Spina cilindrica
Accessory
Accessori 33225.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.