{"product":{"productId":"agid.32595","price":936.05,"name":"Mandrino di precisione a tre griffe mandrino a serraggio manuale con adattatore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base e ganascia in acciaio.
Da Ø100 del corpo base in alluminio, ganascia in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Da Ø100 del corpo base in alluminio, ganascia in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione
Corpo base non trattato, ganasce temprate, non trattate.
Da Ø100 del corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, non trattate.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Da Ø100 del corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, non trattate.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base e ganascia in acciaio.
Da Ø100 del corpo base in alluminio, ganascia in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Da Ø100 del corpo base in alluminio, ganascia in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione
Corpo base non trattato, ganasce temprate, non trattate.
Da Ø100 del corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, non trattate.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Da Ø100 del corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, non trattate.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Nota
Questi mandrini autocentranti sono ideali per le attività per le quali è richiesta una bassa forza di serraggio ma un'elevata precisione. Per il serraggio interno ed esterno di pezzi rotondi. Il bloccaggio del pezzo viene effettuato semplicemente ruotando l'anello di serraggio a mano o con la leva di serraggio in dotazione. Le ganasce di serraggio temprate sono rivolte verso l'esterno e invertibili. Per l'inversione, ogni ganascia di serraggio è contrassegnata da due numeri. Il numero sulla ganascia di serraggio rivolto verso l'esterno deve coincidere con il numero sul corpo base.
Mandrino autocentrante D=34 senza strumento di comando.
Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=65 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=100 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.
I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.
Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Ripetibilità di serraggio < 0,01 mm
I mandrini a tre griffe possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i mandrini a tre griffe possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Mandrino autocentrante D=34 senza strumento di comando.
Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=65 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=100 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.
I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.
Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Ripetibilità di serraggio < 0,01 mm
I mandrini a tre griffe possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i mandrini a tre griffe possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Nota disegno
1) Misure per attacco rapido
2) Spina cilindrica
2) Spina cilindrica
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.