{"product":{"productId":"agid.5618","price":258.14,"name":"SUPPORTO PER COMPARATORE VERSIONE LUNGAACCIAIO DA BONIFICA, BRUNITO, L=180"},"currency":"EUR"}
Supporto Per Comparatore
versione lunga
acciaio da bonifica
brunito
- Per calibri curvi
- Per comparatori con gambo di attacco Ø 8 mm
Unità di vendita
258,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto Per Comparatore
Versione 1
versione lunga
Materiale
corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
L=Lunghezza gambo
180
L1
130
RoHS
true
per il tastatore è fornito in dotazione
1 rondella 5,3 x 14 x 1 1 dado esagonale M5 1 molla di compressione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La consegna viene effettuata senza comparatore e tastatore.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.