{"product":{"productId":"agid.5702","price":315.73,"name":"Supporto per comparatore girevole 90° tasto a leva con foro"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.
Nota
Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.
Accessory
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.